Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AUC4 |
AUC4-6 |
AUC6 |
AUC6-8 |
AUC8 |
AUC8-10 |
AUC10-12 |
AUC12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo raccordo | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. diverso | D.E. d1 tubo applicabile (mm) | D.E. d2 tubo applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 1 | 6 giorni | Giunto con stesso diametro | Connettori giunto | - | 4 | - | ||
3.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Giunto con diametri diversi | - | [Raccordo dritto con diam. diverso] Connettori giunto | 4 | 6 | |
3.19 € | 1 | 8 giorni | Giunto con stesso diametro | Connettori giunto | - | 6 | - | ||
3.66 € | 10 | 6 giorni | Giunto con diametri diversi | - | [Raccordo dritto con diam. diverso] Connettori giunto | 6 | 8 | ||
3.47 € | 10 | 8 giorni | Giunto con stesso diametro | Connettori giunto | - | 8 | - | ||
4.19 € | 1 | 6 giorni | Giunto con diametri diversi | - | [Raccordo dritto con diam. diverso] Connettori giunto | 8 | 10 | ||
4.78 € | 1 | 6 giorni | Giunto con diametri diversi | - | [Raccordo dritto con diam. diverso] Connettori giunto | 10 | 12 | ||
4.42 € | 1 | 8 giorni | Giunto con stesso diametro | Connettori giunto | - | 12 | - |
Loading...
Tipo | Raccordo Push One | Liquido applicabile | Acqua / Aria | Materiale corpo principale | Resina PBT ritardante di fiamma |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per pressione aria generale | Materiale filettatura | Ottone | Materiale guarnizione | NBR speciale |
Colore esterno | Bianco | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-40 |
Trattamento placcatura | Nichelatura chimica |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo raccordo
Giunto, diam. uguale
Giunto, diam. diverso
D.E. d1 tubo applicabile(mm)
D.E. d2 tubo applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali