• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Collettore di tipo A

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Collettore di tipo A
No jigs or tools are required for connecting tubes to this manifold. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No need for jigs or tools to connect the tube.
· Electroless nickel plating.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· The white body contributes to workplace environment aesthetics.
· Noncombustible PBT resin is used for the base material.
· Compliant with the UL94 V-0 standard and has superior self-extinguishing properties.
· Can be used in environments where sputtering is an issue.
· R screws are sealed, and thus there is no need to wrap them with sealing tape

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AMA4-8-6
AMA4-8-10
AMA6-10-6
AMA6-10-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. d1 tubo applicabile
(mm)
D.E. d2 tubo applicabile
(mm)
D.E. tubo applicabile Porta A
(mm)
D.E. tubo applicabile Porta B
(mm)
Numero di porte A

18.64 €

1 8 giorni 48486

23.03 €

1 8 giorni 484810

15.90 €

1 8 giorni 6106106

18.89 €

1 8 giorni 61061010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Giunto, diam. diverso Collettore tipo A Colore esterno Bianco
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico