Raccordo ad Inserimento rapido Serie E a contatto per pannello con gomito a 90°

Raccordo ad Inserimento rapido Serie E a contatto per pannello con gomito a 90°
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° panel touch elbow unit. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

[Features]
· The tube is connected by PushOne®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· Flame retardant resin (equivalent to UL94 V-0 standard) adopted.
· Non-combustible PBT resin is used for the materials.
· Equivalent to UL94 V-0 standard, with superior self-extinguishing properties.
· Can be used in the environments in which sputtering occurs.
· The R screws are sealed, and thus there is no need to wrap them with sealing tape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPL4
EPL6
EPL8
EPL10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

4.15 €

1 8 giorni 4

4.54 €

1 6 giorni 6

5.58 €

1 8 giorni 8

6.94 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Giunto, diam. uguale Gomito a 90° a innesto pannello Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico