• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Adattatore a gomito

Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Adattatore a gomito
No jigs or tools are required for connecting tubes to this adapter elbow. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EAL4
EAL6
EAL10
EAL12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno D1 della parte di inserimento
(mm)

2.47 €

1 8 giorni 44

3.07 €

1 6 giorni 66

3.53 €

1 8 giorni 1010

3.81 €

1 8 giorni 1212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Attacchi, riduttori Gomito con adattatore Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico