• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo ad inserimento rapido Serie E Connettore rotondo con incasso esagonale【1-10 Pezzi per confezione】

Raccordo ad inserimento rapido Serie E Connettore rotondo con incasso esagonale
No jigs or tools are required for connecting tubes to this hexagonal socket head connector. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

(i)Nota

  • Il quantitativo minimo d'ordine di alcuni prodotti sarà modificato a partire da aprile 2021.Verificare i dettagli nel modulo d'ordine o di richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EC6-M5A
EC6-PT1/4A
EC8-PT1/4A
EC8-PT1/8A
EC10-PT1/4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura vite T Tipi di filettatura di collegamento

34.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 6M5×0.8M

3.48 €

10 8 giorni 61/4R

3.72 €

10 6 giorni 81/4R

34.72 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 81/8R

4.47 €

1 8 giorni 101/4R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, direzione Connettori tondi con esagono incassato Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico