Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
CL90 |
CL100 |
CL112 |
CL125 |
CL140 |
CL160 |
CL180 |
CL224 |
CL250 |
CL280 |
CL315 |
CL355 |
CL400 |
CL450 |
CL560 |
CL630 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma coppia di trasmissione (N▪m) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Diametro esterno A (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Coppia di trasmissione (N▪m) | Numero massimo di rotazioni (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Numero di fori bullone n | Misura bullone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.78 € | 1 | 9 giorni | 3–inf. a 5 | 2001–4,000 | 90 | 59 | 3.9 | 4000 | 0.05 | 4 | M8 | ||
93.74 € | 1 | 5 giorni | 5–inf. a 10 | 2001–4,000 | 100 | 74 | 9.8 | 4000 | 0.05 | 4 | M10 | ||
106.58 € | 1 | 5 giorni | 10–inf. a 20 | 2001–4,000 | 112 | 83 | 15.7 | 4000 | 0.05 | 4 | M10 | ||
120.51 € | 1 | 5 giorni | 20–inf. a 50 | 2001–4,000 | 125 | 93 | 24.5 | 4000 | 0.05 | 4 | M12 | ||
111.54 € | 1 | 5 giorni | 20–inf. a 50 | 2001–4,000 | 140 | 103 | 49 | 4000 | 0.05 | 6 | M12 | ||
197.41 € | 1 | 5 giorni | 100–inf. a 500 | 2001–4,000 | 160 | 115 | 109.8 | 4000 | 0.05 | 8 | M12 | ||
194.13 € | 1 | 5 giorni | 100–inf. a 500 | 2001–4,000 | 180 | 129 | 156.8 | 3500 | 0.05 | 8 | M12 | ||
500.16 € | 1 | 9 giorni | 100–inf. a 500 | 2001–4,000 | 224 | 164 | 392 | 2850 | 0.05 | 8 | M20 | ||
575.34 € | 1 | 84 giorni | 500–inf. a 1.000 | 2001–4,000 | 250 | 184 | 617.4 | 2550 | 0.05 | 8 | M24 | ||
893.57 € | 1 | 84 giorni | 500–inf. a 1.000 | 2001–4,000 | 280 | 204 | 980 | 2300 | 0.05 | 8 | M24 | ||
1,163.21 € | 1 | 9 giorni | 1000–inf. a 5000 | 2001–4,000 | 315 | 228 | 1568 | 2050 | 0.05 | 10 | M24 | ||
2,063.49 € | 1 | 84 giorni | 1000–inf. a 5000 | 1,001–2,000 | 355 | 255 | 2450 | 1800 | 0.1 | 8 | M30 | ||
2,506.77 € | 1 | 8 giorni | 1000–inf. a 5000 | 1,001–2,000 | 400 | 255 | 3920 | 1600 | 0.1 | 10 | M30 | ||
2,785.64 € | 1 | 8 giorni | 5.000–inf. a 10.000 | 1,001–2,000 | 450 | 285 | 6174 | 1400 | 0.1 | 12 | M30 | ||
4,197.61 € | 1 | 84 giorni | 5.000–inf. a 10.000 | 1,001–2,000 | 560 | 325 | 9800 | 1150 | 0.1 | 14 | M30 | ||
5,468.20 € | 1 | 8 giorni | 10.000–inf. a 20.000 | 301–1,000 | 630 | 365 | 15680 | 1000 | 0.1 | 18 | M30 |
Loading...
Caratteristiche | Foro albero non rifinito | Materiale corpo principale | EN-JL 1030 Equiv. | Tipo | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 | Applicazione | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia di trasmissione(N▪m)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Diametro esterno A(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Coppia di trasmissione(N▪m)
Numero massimo di rotazioni(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Numero di fori bullone n
Misura bullone
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali