Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
CL125M |
CL560M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma coppia di trasmissione (N▪m) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Diametro esterno A (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Coppia di trasmissione (N▪m) | Numero massimo di rotazioni (r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20–inf. a 50 | 2001–4,000 | 125 | 45 | 24.5 | 4000 | |
1,719.82 € | 1 | 65 giorni | 5.000–inf. a 10.000 | 1,001–2,000 | 560 | 160 | 9803.9 | 1150 |
Loading...
Caratteristiche | Foro albero non rifinito | Materiale corpo principale | EN-JL 1030 Equiv. | Tipo | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia di trasmissione(N▪m)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Diametro esterno A(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Coppia di trasmissione(N▪m)
Numero massimo di rotazioni(r/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali