Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SRCL112 |
SRCL125 |
SRCL140 |
SRCL160 |
SRCL180 |
SRCL200 |
SRCL224 |
SRCL250 |
SRCL280 |
SRCL315 |
SRCL355 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia di trasmissione (N▪m) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Diametro esterno A (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Coppia di trasmissione (N▪m) | Numero massimo di rotazioni (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Numero di fori bullone n | Misura bullone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50–inf. a 100 | 4,001–10,000 | 112 | 80 | 78.4 | 6000 | - | - | 4 | M10 | ||
304.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 4,001–10,000 | 125 | 90 | 117.6 | 6000 | - | - | 4 | M12 | ||
263.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 4,001–10,000 | 140 | 100 | 245.1 | 6000 | - | - | 6 | M12 | ||
331.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 4,001–10,000 | 160 | 112 | 490.2 | 6000 | - | - | 8 | M12 | ||
359.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500–inf. a 1.000 | 4,001–10,000 | 180 | 126 | 686.3 | 5700 | - | - | 8 | M12 | ||
535.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500–inf. a 1.000 | 4,001–10,000 | 200 | 142 | 980.4 | 5200 | - | - | 8 | M16 | ||
648.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1000–inf. a 5000 | 4,001–10,000 | 224 | 160 | 1372.5 | 4700 | - | - | 8 | M16 | ||
888.46 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1000–inf. a 5000 | 4,001–10,000 | 250 | 180 | 1764.7 | 4200 | - | - | 8 | M20 | ||
1,707.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1000–inf. a 5000 | 2001–4,000 | 280 | 200 | 2745.1 | 3700 | 0.02–0.2 | 0.05 | 8 | M20 | ||
2,028.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1000–inf. a 5000 | 2001–4,000 | 315 | 224 | 3529.4 | 3300 | 0.02–0.2 | 0.05 | 10 | M20 | ||
2,708.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1000–inf. a 5000 | 2001–4,000 | 355 | 250 | 4902.0 | 3000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 8 | M24 |
Loading...
Caratteristiche | Foro albero non rifinito | Tipo | Corpo principale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia di trasmissione(N▪m)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Diametro esterno A(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Coppia di trasmissione(N▪m)
Numero massimo di rotazioni(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Numero di fori bullone n
Misura bullone
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali