Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SCL112 |
SCL125 |
SCL140 |
SCL160 |
SCL180 |
SCL200 |
SCL280 |
SCL315 |
SCL400 |
SCL450 |
SCL560 |
SCL630 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma coppia di trasmissione (N▪m) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Diametro esterno A (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Coppia di trasmissione (N▪m) | Numero massimo di rotazioni (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Numero di fori bullone n | Misura bullone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.22 € | 1 | 9 giorni | 10–inf. a 20 | 4,001–10,000 | 112 | 83 | 15.7 | 6000 | - | - | 4 | M10 | ||
213.33 € | 1 | 9 giorni | 20–inf. a 50 | 4,001–10,000 | 125 | 93 | 24.5 | 6000 | - | - | 4 | M12 | ||
189.02 € | 1 | 9 giorni | 20–inf. a 50 | 4,001–10,000 | 140 | 103 | 49 | 6000 | - | - | 6 | M12 | ||
246.79 € | 1 | 9 giorni | 100–inf. a 500 | 4,001–10,000 | 160 | 115 | 109.8 | 6000 | - | - | 8 | M12 | ||
274.97 € | 1 | 9 giorni | 100–inf. a 500 | 4,001–10,000 | 180 | 129 | 156.8 | 5250 | - | - | 8 | M12 | ||
416.18 € | 1 | 9 giorni | 100–inf. a 500 | 4,001–10,000 | 200 | 146 | 245 | 4800 | - | - | 8 | M20 | ||
1,540.53 € | 1 | 9 giorni | 500–inf. a 1.000 | 2001–4,000 | 280 | 204 | 980 | 3450 | 0.02–0.2 | 0.05 | 8 | M24 | ||
1,899.93 € | 1 | 8 giorni | 1000–inf. a 5000 | 2001–4,000 | 315 | 228 | 1568 | 3050 | 0.02–0.2 | 0.05 | 10 | M24 | ||
3,517.20 € | 1 | 8 giorni | 1000–inf. a 5000 | 2001–4,000 | 400 | 255 | 3920 | 2400 | 0.02–0.2 | 0.05 | 10 | M30 | ||
4,672.49 € | 1 | 8 giorni | 5.000–inf. a 10.000 | 2001–4,000 | 450 | 285 | 6174 | 2150 | 0.02–0.2 | 0.05 | 12 | M30 | ||
7,034.14 € | 1 | 84 giorni | 5.000–inf. a 10.000 | 1,001–2,000 | 560 | 325 | 9800 | 1700 | 0.02–0.2 | 0.1 | 14 | M30 | ||
8,985.15 € | 1 | 84 giorni | 10.000–inf. a 20.000 | 1,001–2,000 | 630 | 365 | 15680 | 1500 | 0.02–0.2 | 0.1 | 18 | M30 |
Loading...
Caratteristiche | Foro albero non rifinito | Tipo | Corpo principale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia di trasmissione(N▪m)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Diametro esterno A(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Coppia di trasmissione(N▪m)
Numero massimo di rotazioni(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Numero di fori bullone n
Misura bullone
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali