Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SCL112P |
SCL125P |
SCL140P |
SCL160P |
SCL180P |
SCL200P |
SCL224P |
SCL250P |
SCL280P |
SCL315P |
SCL355P |
SCL400P |
SCL450P |
SCL560P |
SCL630P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma coppia di trasmissione (N▪m) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Diametro esterno A (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Coppia di trasmissione (N▪m) | Numero massimo di rotazioni (r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.36 € | 1 | 8 giorni | 10–inf. a 20 | 4,001–10,000 | 112 | 40 | 15.7 | 6000 | ||
96.02 € | 1 | 8 giorni | 20–inf. a 50 | 4,001–10,000 | 125 | 45 | 24.5 | 6000 | ||
112.36 € | 1 | 8 giorni | 20–inf. a 50 | 4,001–10,000 | 140 | 50 | 49 | 6000 | ||
101.97 € | 1 | 8 giorni | 100–inf. a 500 | 4,001–10,000 | 160 | 56 | 109.8 | 6000 | ||
116.06 € | 1 | 8 giorni | 100–inf. a 500 | 4,001–10,000 | 180 | 63 | 156.9 | 5250 | ||
157.40 € | 1 | 8 giorni | 100–inf. a 500 | 4,001–10,000 | 200 | 71 | 245.1 | 4800 | ||
210.57 € | 1 | 8 giorni | 100–inf. a 500 | 4,001–10,000 | 224 | 80 | 392.2 | 4300 | ||
312.37 € | 1 | 8 giorni | 500–inf. a 1.000 | 2001–4,000 | 250 | 90 | 617.6 | 3800 | ||
653.83 € | 1 | 8 giorni | 500–inf. a 1.000 | 2001–4,000 | 280 | 100 | 980.4 | 3450 | ||
804.52 € | 1 | 8 giorni | 1000–inf. a 5000 | 2001–4,000 | 315 | 112 | 1568.6 | 3050 | ||
1,124.44 € | 1 | 8 giorni | 1000–inf. a 5000 | 2001–4,000 | 355 | 125 | 2451 | 2700 | ||
1,487.45 € | 1 | 8 giorni | 1000–inf. a 5000 | 2001–4,000 | 400 | 125 | 3921.6 | 2400 | ||
2,010.55 € | 1 | 8 giorni | 5.000–inf. a 10.000 | 2001–4,000 | 450 | 140 | 6176.5 | 2150 | ||
3,137.16 € | 1 | 84 giorni | 5.000–inf. a 10.000 | 1,001–2,000 | 560 | 160 | 9803.9 | 1700 | ||
4,004.07 € | 1 | 84 giorni | 10.000–inf. a 20.000 | 1,001–2,000 | 630 | 180 | 15686.3 | 1500 |
Loading...
Caratteristiche | Foro albero non rifinito | Tipo | Corpo principale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia di trasmissione(N▪m)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Diametro esterno A(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Coppia di trasmissione(N▪m)
Numero massimo di rotazioni(r/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali