Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
RCL112 |
RCL125 |
RCL140 |
RCL160 |
RCL180 |
RCL200 |
RCL224 |
RCL250 |
RCL280 |
RCL315 |
RCL355S |
RCL400S |
RCL450S |
RCL475S |
RCL500S |
RCL560S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia di trasmissione (N▪m) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Diametro esterno A (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Coppia di trasmissione (N▪m) | Numero massimo di rotazioni (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Numero di fori bullone n | Misura bullone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.98 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50–inf. a 100 | 2001–4,000 | 112 | 80 | 61.7 | 4000 | 0.05 | 4 | M10 | ||
123.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50–inf. a 100 | 2001–4,000 | 125 | 90 | 88.2 | 4000 | 0.05 | 4 | M12 | ||
117.82 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 2001–4,000 | 140 | 100 | 176.4 | 4000 | 0.05 | 6 | M12 | ||
160.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 2001–4,000 | 160 | 112 | 347.9 | 4000 | 0.05 | 8 | M12 | ||
189.02 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 2001–4,000 | 180 | 126 | 490 | 3500 | 0.05 | 8 | M12 | ||
301.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500–inf. a 1.000 | 2001–4,000 | 200 | 142 | 695.8 | 3200 | 0.05 | 8 | M16 | ||
364.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500–inf. a 1.000 | 2001–4,000 | 224 | 160 | 980 | 2850 | 0.05 | 8 | M16 | ||
529.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1000–inf. a 5000 | 2001–4,000 | 250 | 180 | 1372 | 2550 | 0.05 | 8 | M20 | ||
793.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1000–inf. a 5000 | 2001–4,000 | 280 | 200 | 1960 | 2300 | 0.05 | 8 | M20 | ||
1,027.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1000–inf. a 5000 | 2001–4,000 | 315 | 224 | 2744 | 2050 | 0.05 | 10 | M20 | ||
1,797.30 € | 1 | 84 giorni | 10 | 5.000–inf. a 10.000 | 1,001–2,000 | 355 | 280 | 5488 | 1800 | 0.1 | 8 | M24 | ||
2,053.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.000–inf. a 10.000 | 1,001–2,000 | 400 | 320 | 7840 | 1600 | 0.1 | 10 | M24 | ||
2,888.27 € | 1 | 84 giorni | 10 | 10.000–inf. a 20.000 | 1,001–2,000 | 450 | 360 | 10976 | 1400 | 0.1 | 8 | M30 | ||
4,030.65 € | 1 | 84 giorni | 10 | 10.000–inf. a 20.000 | 1,001–2,000 | 475 | 400 | 16660 | 1300 | 0.1 | 10 | M30 | ||
5,018.98 € | 1 | 84 giorni | 10 | 20.000–inf. a 50.000 | 1,001–2,000 | 500 | 448 | 21952 | 1200 | 0.1 | 10 | M30 | ||
6,790.37 € | 1 | 84 giorni | 10 | 20.000–inf. a 50.000 | 1,001–2,000 | 560 | 500 | 30870 | 1100 | 0.1 | 12 | M30 |
Loading...
Caratteristiche | Foro albero non rifinito | Materiale corpo principale | EN-JL 1030 Equiv. | Tipo | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 | Applicazione | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia di trasmissione(N▪m)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Diametro esterno A(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Coppia di trasmissione(N▪m)
Numero massimo di rotazioni(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Numero di fori bullone n
Misura bullone
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali