Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STB3622X12-F |
STB3622X12-N |
STB3622X14-F |
STB3622X14-N |
STB3622X15-F |
STB3622X15-N |
STB3622X16-F |
STB3622X16-N |
STB3622X18-F |
STB3622X18-N |
STB3622X19-F |
STB3622X19-N |
STB3622X20-F |
STB3622X20-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro albero standard | Con chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | Chiavetta vecchio JIS | ||
26.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | Chiavetta nuovo JIS | ||
26.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Chiavetta vecchio JIS | ||
26.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Chiavetta nuovo JIS | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | Chiavetta vecchio JIS | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | Chiavetta nuovo JIS | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | Chiavetta vecchio JIS | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | Chiavetta nuovo JIS | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | Chiavetta vecchio JIS | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | Chiavetta nuovo JIS | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Chiavetta vecchio JIS | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Chiavetta nuovo JIS | ||
26.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | Chiavetta vecchio JIS | ||
26.88 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | Chiavetta nuovo JIS |
Loading...
Materiale corpo principale | EN-JL 1030 Equiv. | Tipo | Componenti correlati | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori bullone n | 2 | Misura bullone | Vite di fermo a esagono incassato (punte viti speciali) M6X12 | Nominale | 3622 |
Diametro esterno(mm) | 36 | Diametro massimo foro albero d(mm) | 22 | Con boccole | X |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro albero standard
Con chiavetta
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali