Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
STB5035X20-F |
STB5035X20-N |
STB5035X30-N |
STB5035X32-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro foro albero standard | Con chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | Chiavetta vecchio JIS | ||
39.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | Chiavetta nuovo JIS | ||
39.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | Chiavetta nuovo JIS | ||
39.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | Chiavetta nuovo JIS |
Loading...
Materiale corpo principale | EN-JL 1030 Equiv. | Tipo | Componenti correlati | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori bullone n | 2 | Misura bullone | Vite di fermo a esagono incassato (punte viti speciali) M8X16 | Nominale | 5035 |
Diametro esterno(mm) | 50 | Diametro massimo foro albero d(mm) | 32 | Con boccole | X |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro albero standard
Con chiavetta
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali