Codice articolo del costruttore: STB11080X75-N
Marca: KANEMITSU
Prezzo: 102.66 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STB11080X75-N
Materiale corpo principale | EN-JL 1030 Equiv. | Tipo | Componenti correlati | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori bullone n | 2 | Misura bullone | Vite di fermo a esagono incassato (punte viti speciali) M16X32 | Nominale | 11080 |
Diametro esterno(mm) | 110 | Diametro massimo foro albero d(mm) | 75 | Diametro foro albero standard | 75 |
Con boccole | X | Con chiavetta | Chiavetta nuovo JIS |
Si trova sulla pagina di STB boccola 11080, il codice articolo è il seguente: STB11080X75-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STB11080X75-N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali