Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
STB14090X75-F |
STB14090X75-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro massimo foro albero d (mm) | Con chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
249.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | 95 | Chiavetta vecchio JIS | ||
249.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | Chiavetta nuovo JIS |
Loading...
Materiale corpo principale | EN-JL 1030 Equiv. | Tipo | Componenti correlati | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori bullone n | 3 | Misura bullone | Vite a testa cilindrica a esagono incassato (filettatura completa) M16X45 | Nominale | 14090 |
Diametro esterno(mm) | 140 | Diametro foro albero standard | 75 | Con boccole | Y |
Configura
Proprietà di base
Diametro massimo foro albero d(mm)
Con chiavetta
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali