• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ugello ad amplificazione aria serie a spruzzo TAIFU (modello compressore, piatto, in metallo)

Ugello ad amplificazione aria serie a spruzzo TAIFU (modello compressore, piatto, in metallo)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1/4MTF-F50-16-012S304

Marca: IKEUCHI

Prezzo: 183.90

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1/4MTF-F50-16-012S304

Codice componente
1/4MTF-F50-16-012S304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

183.90 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Dritto Fonte di aria Compressore Angolo di montaggio Testa piatta
A soffio d'aria Amplificazione Tipo Ugello dell'aria Liquido applicabile Aria, aria compressa
Vite di montaggio nominale R1/4 Diametro poro (diametro orifizio)(mm) 1.2 Larghezza iniezione(mm) 50
Termoresistenza(°C) 400

Si trova sulla pagina di Ugello ad amplificazione aria serie a spruzzo TAIFU (modello compressore, piatto, in metallo), il codice articolo è il seguente: 1/4MTF-F50-16-012S304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1/4MTF-F50-16-012S304.

Supporto tecnico