• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ugello ad aria serie TAIFUJet (soffiatore piatto)

Ugello ad aria  serie TAIFUJet (soffiatore piatto)
  • Sconto volumi elevati
A jet air nozzle with a uniform jet width of 42 mm. The TAIFUJet uses a blower that generates only a third the energy costs of compressor air types. A unique design that combines an air amplification function, quietness, and uniformity, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/2MTF-BF42-8-030A5052
1/2MTF-BF42-8-030ABS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Termoresistenza
(°C)

271.37 €

1 Disponibile 10 giorni 10EN AW-5052 Equiv.316

187.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Resina] Resina ABS80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Dritto Fonte di aria Soffiatore Angolo di montaggio Testa piatta
A soffio d'aria Amplificazione Tipo Ugello dell'aria Liquido applicabile Aria, aria compressa
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.1 Vite di montaggio nominale R1/2 Diametro poro (diametro orifizio)(mm) 3.0

Supporto tecnico