Ugello a 2 fluidi a ventaglio vaporizzazione nebbia fine di 2 fluidi Serie BIMV (modello aspirazione)

Ugello a 2 fluidi a ventaglio vaporizzazione nebbia fine di 2 fluidi  Serie BIMV (modello aspirazione)
  • Sconto volumi elevati
A two-fluid flat spray nozzle that generates a "fine mist" with a mean particle size of 30 microns or less. A suction type that does not require a pressurizer for the liquid supply.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BIMV8002SS303+NS303
BIMV8002SS303+TS303
BIMV8004SS303+NS303
BIMV8004SS303+TS303
BIMV80075SS303+NS303
BIMV80075SS303+TS303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCategoria consumo di aria Tipo adattatore Diametro di passaggio corpi estranei (porte iniezione residui)
(mm)

179.18 €

1 Disponibile 17 giorni 1002Tipo N0.3

142.82 €

1 Disponibile 5 giorni 1002Tipo T0.3

175.78 €

1 Disponibile 17 giorni 1004Tipo N0.5

142.82 €

1 Disponibile 10 giorni 1004Tipo T0.5

175.78 €

1 Disponibile 17 giorni 10075Tipo N0.7

142.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10075Tipo T0.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Profilo ventola standard Fluidi Miscela di due fluidi Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Tipo 2 fluidi Caratteristiche Produzione nebbia fine Liquido applicabile Aria, aria compressa / Olio / Soluzione chimica / Acqua / Soluzione di urea / Lubrificante
Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard)(gradi) 80

Supporto tecnico