Giunti a spinta interna Serie WP Unione a T【1-10 Pezzi per confezione】

Giunti a spinta interna Serie WP Unione a T
  • Sconto volumi elevati
The secret behind the unit's high reliability is the ring packing, which reduces the connection operation power of the tube and maintains a high level of air-tightness

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WPUT06
WPUT08
WPUT10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
d
(mm)

33.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1066

37.89 €

1 Disponibile 5 giorni 1088

43.90 €

1 Disponibile 5 giorni 101010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Resina PA+F/G (poliammide) Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione NBR
Giunto, diam. uguale Raccordi a T Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico