Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WPG08-06 |
WPG10-08 |
WPG12-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | ||
4.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | |
4.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con diametri diversi | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PA+F/G (poliammide) | Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | NBR |
Giunto, diam. diverso | Giunto dritto con diametro diverso | Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
φD1(mm)
φD2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali