Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WPW06-04 |
WPW08-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E.1 tubo applicabile (φ) | φD1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 6 | |
42.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 8 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con diametri diversi | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PA+F/G (poliammide) | Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | NBR |
Giunto, diam. diverso | Giunto a Y con diametro diverso | Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 | Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) | 4 |
φD2(mm) | 4 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
φD1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali