Rotaia piccola tipo X

Rotaia piccola tipo X
[Features]
· An X type aluminum rail.
· Slides using a dedicated carrier.
· Dedicated carriers (the C-211-(1)P and C-211-(2)P) can also be used for Y type rails as is.
· Includes memory with scale.
· Various stands and stages can be attached to the dedicated carriers (X type carriers C-211-(1)P and C-211-(2)P) using M16P1 screws, and M4 screws, etc.
· X type rails can be fixed and retained using rail stands or T type carriers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-210-(1)

Codice componente
C-210-(1)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

140.23 €

1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A X di dimensioni ridotte Lunghezza guida(mm) 500

Si trova sulla pagina di Rotaia piccola tipo X, il codice articolo è il seguente: C-210-(1).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-210-(1).

Supporto tecnico