Supporto con guida Mini

Supporto con guida Mini
[Features]
· Rails with a cross-section of 20 mm × 10 mm. Used in the configuration of systems such as those for small optical parts and small equipment etc.
· Use M6 screws to fix to surface plates etc.
· There are two types of dedicated rail carrier available; large and small. Can be used with M6 and M2 screws, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-221-(1)
C-221-(2)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza del supporto
(mm)

38.17 €

1 8 giorni 1015

50.96 €

1 8 giorni 1030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vite sezione di montaggio M6, M2

Supporto tecnico