Codice articolo del costruttore: PUWL-10B
Marca: FUJIKIN
Prezzo: 25.01 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PUWL-10B
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo | Semigiunto a gomito a 90° | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) | 10 | Tipo di filettatura di collegamento | R | Misura nominale vite | 1/4B(8A) |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 38.0 | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)(°C) | -196::400 |
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) | 1.5 | Temperatura alla massima pressione(°C) | -196~40 |
Si trova sulla pagina di Blocco resistente modello a doppio anello di compressione in acciaio inox (Rc-semigiunzione a gomito per fluidi filettata), il codice articolo è il seguente: PUWL-10B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUWL-10B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali