Codice articolo del costruttore: PUW-IN-12
Marca: FUJIKIN
Prezzo: 6.75 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PUW-IN-12
Tipo | Componenti correlati | Tipo di componente correlato | Boccola a innesto | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Pressione di esercizio massima(MPa) | 41 |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)(°C) | -196::400 | Diametro nominale A(φ) | 12.0 |
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) | 1.8 | Temperatura alla massima pressione(°C) | -196~40 |
Si trova sulla pagina di Blocco resistente modello a doppio anello di compressione in acciaio inox (inserimento boccola), il codice articolo è il seguente: PUW-IN-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUW-IN-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali