• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ottone 0.98 Mpa di tipo filettato Valvola d'interruzione a spillo

Ottone 0.98 Mpa di tipo filettato Valvola d'interruzione a spillo
[Features]
• The body has a strong, cast structure, and compact thanks to its bonnet-less shape.
· The valve has a needle-like shape, allowing you to adjust the flow rate.
• Designed with an emphasis on operability, it adopts a structure with a low handle torque and good sealing properties.
• The handle has good operability, and is red colored as standard.
• By changing the grease and O-ring, it is possible to produce oxygen-free lubricant.
• If the operating temperature range is to exceed 80°C, you can change the O-ring and handle, and use it up to 125°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DH-11A-R
DH-11C-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)

17.62 €

1 6 giorni 1/8B1/8B3248

18.80 €

1 8 giorni 3/8B3/8B4049.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale A sfera Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.98
Diam. maniglia D(Ø) 35 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Diam. orifizio(φmm) 5.0

Supporto tecnico