Ottone 1.96 Mpa Maniglia ad ala Valvole Mini a sfere

Ottone 1.96 Mpa Maniglia ad ala Valvole Mini a sfere
Easy to mount and operate in a small space because it has a simple structure and can be opened and closed easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DBV-12B-BU
DBV-12C-BU
DBV-12D-BU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Valore Cv MAX

18.60 €

1 6 giorni 1/4B1/4B40301.4

20.25 €

1 6 giorni 3/8B3/8B44.5333.5

27.00 €

1 6 giorni 1/2B1/2B54.5355.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Maniglia a farfalla Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1.96 Diam. maniglia D(Ø) 46 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Specifiche corpo principale Standard

Supporto tecnico