Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ATL1-01S |
ATL1-02S |
ATL1-03S |
ATL1-04S |
ATL1-05S |
ATL1-06S |
ATL1-07S |
ATL1-08S |
ATL1-09S |
ATL1-10S |
ATL1-11S |
ATL1-12S |
ATL1-13S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza parte in gomma (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Diametro tubo compatibile φD X numero di pezzi N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 13 | 40 | 29 | φ4X3, φ6X2 | ||
10.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | 43 | 29 | φ4X4 | ||
10.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 21 | 47 | 29 | φ4X5, φ6X3 | ||
10.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 51 | 29 | φ4X6, φ6X4 | ||
11.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 31 | 57 | 29 | φ6X5 | ||
10.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | 43 | 33 | φ4X4(2 gradini), φ8X2 | ||
10.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | 21 | 47 | 33 | φ4X5 (2 gradini), φ10X2 | ||
10.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 51 | 33 | φ4X6 (2 gradini), φ8X3 | ||
11.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 31 | 57 | 33 | φ10X3 | ||
11.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 33 | 59 | 33 | φ4X8 (2 gradini), φ8X4 | ||
12.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41 | 67 | 33 | φ4X10 (2 gradini), φ8X5, φ10x4 | ||
12.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 49 | 75 | 33 | φ4X12 (2 gradini), φ8X6 | ||
12.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 51 | 77 | 33 | φ10X5 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipo di componente correlato | Staffa | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale spugna | Spugna NR (rivestimento in gomma CR) | Profondità(mm) | 20 | Spessore piastra(mm) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza parte in gomma(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Diametro tubo compatibile φD X numero di pezzi N
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali