Supporto tubo aria Z modello 1

Supporto tubo aria Z modello 1
Standardized mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes. Layout is less cluttered for easier maintenance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ATZ1-01S
ATZ1-02S
ATZ1-03S
ATZ1-04S
ATZ1-05S
ATZ1-06S
ATZ1-07S
ATZ1-08S
ATZ1-09S
ATZ1-10S
ATZ1-11S
ATZ1-12S
ATZ1-13S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza parte in gomma
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diametro tubo compatibile φD X numero di pezzi N

10.89 €

1 9 giorni 10134027φ4X3, φ6X2

11.69 €

1 9 giorni 10174327φ4X4

11.69 €

1 9 giorni 10214727φ4X5, φ6X3

11.69 €

1 9 giorni 10255127φ4X6, φ6X4

12.37 €

1 9 giorni 10315727φ6X5

11.69 €

1 9 giorni 10174331φ4X4(2 gradini), φ8X2

11.69 €

1 9 giorni 10214731φ4X5 (2 gradini), φ10X2

11.69 €

1 9 giorni 10255131φ4X6 (2 gradini), φ8X3

12.37 €

1 9 giorni 10315731φ10X3

12.37 €

1 9 giorni 10335931φ4X8 (2 gradini), φ8X4

12.95 €

1 9 giorni 10416731φ4X10 (2 gradini), φ8X5, φ10x4

12.95 €

1 9 giorni 10497531φ4X12 (2 gradini), φ8X6

12.95 €

1 9 giorni 10517731φ10X5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Staffa Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Materiale spugna Spugna NR (rivestimento in gomma CR) Profondità(mm) 33 Spessore piastra(mm) 1.5

Supporto tecnico