Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CLA100 |
CLA150 |
CLA200 |
CLA250 |
CLA300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza parte in gomma (mm) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100 | 145 | ||
16.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 150 | 195 | ||
18.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200 | 245 | ||
20.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 250 | 295 | ||
22.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 300 | 345 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipo di componente correlato | Staffa | Materiale corpo principale | Alluminio (EN AW-6063-T5 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale parte in gomma | EPDM (Gomma etilene-propilene) | Profondità(mm) | 25 | Altezza(mm) | 58 |
Spessore piastra(mm) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza parte in gomma(mm)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali