Bulloni di regolazione con fori per sistema di livellamento

Bulloni di regolazione con fori per sistema di livellamento
  • Sconto volumi elevati
Can be used to support level adjustments for heavy machinery from the bottom up.

[Features]
· A type with a hole for inserting anchor bolts, etc.
· The width across flats of the head part is narrow, and can be turned with a small wrench.
· Ring spanner will also not fall off

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LB-A24-H13
LB-A32-H20
LB-A36-H24
LB-B24-H13
LB-B32-H20
LB-B36-H24
LBS-A24-H13
LBS-B24-H13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Misura vite MXP D.I. D1
(φ)
Testa vite

12.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.1191 Equiv.Cromatura decorativa24×1,513Standard

20.49 €

1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Cromatura decorativa32×1,520Standard

21.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.1191 Equiv.Cromatura decorativa36×1,524Standard

14.21 €

1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Cromatura decorativa24×1,513Testa piccola

14.85 €

1 Disponibile 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Cromatura decorativa32×1,520Testa piccola

20.49 €

1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Cromatura decorativa36×1,524Testa piccola

36.38 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA24×1,513Standard

27.47 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA24×1,513Testa piccola

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza L 80

Supporto tecnico