Piastre di livellamento modello alto

Piastre di livellamento modello alto
Can be used to support level adjustments for heavy machinery from the bottom up.

[Features]
· Convenient for when arranging machinery of different heights in a line, when cleaning under the machinery, and during maintenance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPH-0710
LPH-0710-H13
LPH-0710-H20
LPH-0710-M
LPH-1012
LPH-1012-H13
LPH-1012-H20
LPH-1012-H24
LPH-1012-M
LPH-1212
LPH-1212-H20
LPH-1212-H24
LPH-1212-M
LPH-1515
LPH-1515-H20
LPH-1515-H24
LPH-1515-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Dimensioni parte inferiore Altezza
(mm)
Diametro interno
(φ)
Misura vite M

50.92 €

1 9 giorni 10Tipo stazionarioφ10075--

52.29 €

1 9 giorni 10Tipo ancoraggioφ1007513-

52.29 €

1 9 giorni 10Tipo ancoraggioφ1007620-

44.08 €

1 9 giorni 10Con serraggioφ10075-10×1,5

70.35 €

1 9 giorni 10Tipo stazionarioφ120100--

71.72 €

1 9 giorni 10Tipo ancoraggioφ12010013-

71.72 €

1 9 giorni 10Tipo ancoraggioφ12010020-

71.72 €

1 9 giorni 10Tipo ancoraggioφ12010024-

71.72 €

1 9 giorni 10Con serraggioφ120100-10×1,5

98.04 €

1 9 giorni 10Tipo stazionarioφ125125--

93.89 €

1 9 giorni 10Tipo ancoraggioφ12512520-

99.41 €

1 9 giorni 10Tipo ancoraggioφ12512524-

93.89 €

1 9 giorni 10Con serraggioφ120125-10×1,5

155.95 €

1 9 giorni 10Tipo stazionarioφ150150--

103.73 €

1 9 giorni 10Tipo ancoraggioφ15015020-

103.73 €

1 9 giorni 10Tipo ancoraggioφ15015024-

103.73 €

1 9 giorni 10Con serraggioφ150150-10×1,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN-JL 1040 Equiv. Trattamento superficie Cromatura decorativa

Supporto tecnico