Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 1 | 6 giorni | 65 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 55 | 6.5 | 16.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
16.57 € | 1 | 11 giorni | 80 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
19.64 € | 1 | 11 giorni | 90 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
19.13 € | 1 | 11 giorni | 65 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 55 | 6.5 | 16.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
25.38 € | 1 | 6 giorni | 80 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
31.42 € | 1 | 6 giorni | 90 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
9.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 55 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
10.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 90 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 65 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
7.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 65 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 55 | 6.5 | 16.0 | R | Rotella in nylon rivestita in gomma | |
11.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | R | Rotella in nylon rivestita in gomma | |
12.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 90 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | R | Rotella in nylon rivestita in gomma | |
8.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 65 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 38 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 55 | 6.5 | 16.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
14.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 55 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
15.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 90 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 65 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
2.88 € | 1 | 6 giorni | 35 | ~35.00 | NA | 12 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 23 | 4.2 | 9.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
3.88 € | 1 | 11 giorni | 42 | ~35.00 | NA | 20 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 28 | 4.2 | 11.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
5.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | ~35.00 | NA | 30 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | 33 | 5.3 | 13.0 | C | Rotella in fusione integrata | |
8.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 65 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | 6.5 | 16.0 | C | Rotella in fusione integrata | |
15.17 € | 1 | 6 giorni | 80 | 35.01~80.00 | NA | 60 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 55 | 8.8 | 21.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
18.00 € | 1 | 6 giorni | 90 | 35.01~80.00 | NA | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
14.35 € | 1 | 6 giorni | 50 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | 33 | 5.3 | 13.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
17.07 € | 1 | 6 giorni | 65 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 42 | 6.5 | 16.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
23.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 35.01~80.00 | NA | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 55 | 8.8 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | |
29.26 € | 1 | 6 giorni | 90 | 35.01~80.00 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
2.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 35 | ~35.00 | NA | 10 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 23 | 4.2 | 9.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
2.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 42 | ~35.00 | NA | 18 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 28 | 4.2 | 11.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
3.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 50 | ~35.00 | NA | 28 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 33 | 5.3 | 13.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
5.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 65 | 35.01~80.00 | NA | 38 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | 6.5 | 16.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
7.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 35.01~80.00 | NA | 55 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 55 | 8.8 | 21.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
8.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 90 | 35.01~80.00 | NA | 65 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
3.05 € | 1 | 5 giorni | 42 | ~35.00 | NA | 12 | Gomma | - | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 28 | 4.2 | 11.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
3.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 50 | ~35.00 | NA | 20 | Gomma | - | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | 33 | 5.3 | 13.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
5.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 65 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 42 | 6.5 | 16.0 | R | Rotella in nylon rivestita in gomma | |
9.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 80 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 27 | 55 | 8.8 | 21.0 | R | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
10.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 90 | 35.01~80.00 | NA | 50 | Gomma | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | R | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
2.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 35 | ~35.00 | NA | 10 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 23 | 4.2 | 9.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
2.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 42 | ~35.00 | NA | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 28 | 4.2 | 11.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
4.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 50 | ~35.00 | NA | 28 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 33 | 5.3 | 13.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
7.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 65 | 35.01~80.00 | NA | 38 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | 6.5 | 16.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
13.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 80 | 35.01~80.00 | NA | 55 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 27 | 55 | 8.8 | 21.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
14.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 90 | 35.01~80.00 | NA | 65 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | G |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali