Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.99 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
61.90 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
76.95 € | 1 | 11 giorni | 176 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
13.29 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
20.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Rotella integrata in nylon | ||
23.84 € | 1 | 9 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
20.43 € | 1 | 6 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
24.74 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
30.14 € | 1 | 11 giorni | 176 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
16.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
25.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
32.80 € | 1 | 5 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
35.39 € | 1 | 8 giorni | 176 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
22.33 € | 1 | 6 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
25.39 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 26 | 103 | 39.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
30.63 € | 1 | 11 giorni | 176 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 150 | 26 | 118 | 42.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
21.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
24.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
25.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
19.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
28.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
34.00 € | 1 | 9 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
42.65 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
58.37 € | 1 | 11 giorni | 148 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
75.33 € | 1 | 11 giorni | 176 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
11.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 103 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
17.18 € | 1 | 5 giorni | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Rotella integrata in nylon | ||
21.88 € | 1 | 5 giorni | 148 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
18.91 € | 1 | 6 giorni | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
23.09 € | 1 | 6 giorni | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
28.40 € | 1 | 11 giorni | 176 | NA | 60 | Gomma | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
15.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 103 | NA | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
23.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
30.69 € | 1 | 5 giorni | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
33.58 € | 1 | 6 giorni | 176 | NA | 60 | Gomma | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
17.43 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
23.38 € | 1 | 11 giorni | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 26 | 103 | 39.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
29.29 € | 1 | 11 giorni | 176 | NA | 60 | Gomma | - | 150 | 26 | 118 | 42.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
14.10 € | 1 | 11 giorni | 103 | NA | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
16.42 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
19.95 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
22.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 122 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
25.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 148 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
18.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 103 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
25.79 € | 1 | 5 giorni | 122 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
30.98 € | 1 | 5 giorni | 148 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 82 | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 40 |
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 100 | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 58 | Categoria di carico | Carico leggero |
Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | E |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali