Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 € | 1 | 11 giorni | 58 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 17 | 5.5 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
19.69 € | 1 | 11 giorni | 65 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 6.5 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
22.89 € | 1 | 11 giorni | 82 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | 6.5 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
28.74 € | 1 | 11 giorni | 92 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 6.5 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
4.12 € | 1 | 11 giorni | 58 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 16 | 5.5 | N | Rotella integrata in nylon | ||
6.36 € | 1 | 11 giorni | 65 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 6.5 | N | Rotella integrata in nylon | ||
7.24 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 82 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 6.5 | N | Rotella integrata in nylon | |
7.97 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 92 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 6.5 | N | Rotella integrata in nylon | |
11.59 € | 1 | 11 giorni | 82 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | 6.5 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
12.93 € | 1 | 11 giorni | 92 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 6.5 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
5.15 € | 1 | 8 giorni | 58 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | Gomma | - | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 17 | 5.5 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
7.87 € | 1 | 11 giorni | 65 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 6.5 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
8.00 € | 1 | 11 giorni | 82 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 6.5 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
10.43 € | 1 | 6 giorni | 92 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 6.5 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
4.89 € | 1 | 11 giorni | 58 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 16 | 5.5 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
7.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 65 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 6.5 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
10.91 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 82 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 6.5 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
11.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 92 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 6.5 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
14.94 € | 1 | 11 giorni | 58 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 17 | 5.5 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
17.52 € | 1 | 11 giorni | 65 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 6.5 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
20.73 € | 1 | 11 giorni | 82 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | 6.5 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
26.24 € | 1 | 11 giorni | 92 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 6.5 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
3.28 € | 1 | 6 giorni | 58 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 16 | 5.5 | N | Rotella integrata in nylon | ||
5.10 € | 1 | 12 giorni | 65 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 6.5 | N | Rotella integrata in nylon | ||
6.88 € | 1 | 12 giorni | 82 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 6.5 | N | Rotella integrata in nylon | ||
6.75 € | 1 | 5 giorni | 92 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 6.5 | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.74 € | 1 | 11 giorni | 82 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | 6.5 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
10.32 € | 1 | 6 giorni | 92 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 6.5 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
4.12 € | 1 | 6 giorni | 58 | ~35.00 | NA | 25 | Gomma | - | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 17 | 5.5 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
6.96 € | 1 | 5 giorni | 65 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 6.5 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
9.04 € | 1 | 5 giorni | 82 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 6.5 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
10.27 € | 1 | 5 giorni | 92 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 6.5 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
3.87 € | 1 | 8 giorni | 58 | ~35.00 | NA | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 16 | 5.5 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
7.94 € | 1 | 5 giorni | 65 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 6.5 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
8.82 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 82 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 6.5 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
9.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 92 | 35.01~80.00 | NA | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 6.5 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico |
Loading...
Tipo ruota | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Tipo fisso |
Codice componente | ER |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali