Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
915M-KUB100 |
915M-KUB125 |
915M-KUB150 |
915M-RB100 |
915M-RB125 |
915M-RB150 |
920M-KUB100 |
920M-KUB125 |
920M-KUB150 |
920M-RB100 |
920M-RB125 |
920M-RB150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.04 € | 1 | 11 giorni | 137 | Ruota con blocco totale | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 114 | 32 | 114 | 8 | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
57.02 € | 1 | 11 giorni | 165 | Ruota con blocco totale | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 114 | 35 | 114 | 8 | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
73.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 194 | Ruota con blocco totale | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 150 | 120 | 44.0 | 114 | 8 | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
62.20 € | 1 | 12 giorni | 137 | Ruota con blocco totale | Gomma | - | 100 | 114 | 32 | 114 | 8 | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
71.23 € | 1 | 12 giorni | 165 | Ruota con blocco totale | Gomma | - | 125 | 114 | 35 | 114 | 8 | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
68.24 € | 1 | 11 giorni | 194 | Ruota con blocco totale | Gomma | - | 150 | 120 | 44.0 | 114 | 8 | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
42.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 137 | NA | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 83 | 32 | - | - | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
50.90 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 165 | NA | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 99 | 35 | - | - | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
67.94 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 194 | NA | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 150 | 120 | 44.0 | - | - | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
54.34 € | 1 | 12 giorni | 137 | NA | Gomma | - | 100 | 83 | 32 | - | - | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
64.24 € | 1 | 12 giorni | 165 | NA | Gomma | - | 125 | 99 | 35 | - | - | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
63.20 € | 1 | 11 giorni | 194 | NA | Gomma | - | 150 | 120 | 44.0 | - | - | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 | Carico ammesso 1 pz(daN) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 52(62) |
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 52(62) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 85 | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 85 |
Larghezza carrello(mm) | 32 | Categoria di carico | Carico leggero/medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | M |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali