Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.18 € | 1 | 8 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 65 | 25 | 69 | 29.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
20.84 € | 1 | 6 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75 | 25 | 69 | 28.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
10.05 € | 1 | 6 giorni | 70 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
10.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
11.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
13.69 € | 1 | 11 giorni | 70 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
12.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
14.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
20.12 € | 1 | 11 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
22.30 € | 1 | 14 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
15.06 € | 1 | 11 giorni | 70 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
18.02 € | 1 | 11 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
19.25 € | 1 | 11 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
11.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 69 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
12.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 69 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
11.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 70 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 50 | 26 | 68 | 26.0 | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
12.50 € | 1 | 11 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 69 | 29.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
13.54 € | 1 | 11 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 69 | 28.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
19.25 € | 1 | 5 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
22.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
15.97 € | 1 | 13 giorni | 85 | NA | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 65 | 25 | 63 | 29.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
18.91 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 80 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75 | 25 | 67 | 28.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
7.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 70 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
8.76 € | 1 | 5 giorni | 85 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.23 € | 1 | 5 giorni | 93 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
10.97 € | 1 | 11 giorni | 70 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
11.00 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
10.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 93 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
14.43 € | 1 | 11 giorni | 70 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
18.00 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
20.39 € | 1 | 14 giorni | 93 | NA | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
12.22 € | 1 | 11 giorni | 70 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
15.80 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
17.30 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
10.15 € | 1 | 5 giorni | 85 | NA | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
11.08 € | 1 | 6 giorni | 93 | NA | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
8.87 € | 1 | 6 giorni | 70 | NA | 50 | Gomma | - | 50 | 26 | 52 | 26.0 | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
12.81 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
13.93 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
20.49 € | 1 | 5 giorni | 93 | NA | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 55 | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 42 |
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 70 | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 58 | Categoria di carico | Carico leggero |
Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | S |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali