ruote con piastra piana 400SR / 400SRP diametro ruota 180 / 200 mm

ruote con piastra piana 400SR / 400SRP diametro ruota 180 / 200 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A high quality fixed type large caster that can be used together with swivel type casters 400S/419S.
· Widely used for the transport of large machines and heavy objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
400SR-NRB200
400SR-RB180
400SR-RB200
400SR-RBB200
400SR-UB200
400SR-UBB200
400SR-URB180
400SR-URB200
400SRP-NRB200
400SRP-RB180
400SRP-RB200
400SRP-RBB200
400SRP-UB200
400SRP-UBB200
400SRP-URB180
400SRP-URB200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

93.29 €

1 Disponibile 6 giorni 240220[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)112(119)63(56)15010520044SRNRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

75.74 €

1 11 giorni 230220Gomma-112(119)63(56)15010518046SRRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

80.38 €

1 6 giorni 240220Gomma-112(119)63(56)15010520046SRRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

101.62 €

1 Disponibile 11 giorni 240220Gomma-112(119)63(56)15010520042SRRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

112.36 €

1 Disponibile 11 giorni 240200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)112(119)63(56)15010520044SRUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

128.35 €

1 Disponibile 11 giorni 240200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)112(119)63(56)15010520042SRUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

105.03 €

1 11 giorni 230200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)112(119)63(56)15010518046SRURBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

113.69 €

1 11 giorni 240200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)112(119)63(56)15010520046SRURBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

98.05 €

1 Disponibile 11 giorni 240220[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100(112)100(112)14414020044SRPNRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

76.64 €

1 11 giorni 230220Gomma-100(112)100(112)14414018046SRPRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

81.11 €

1 11 giorni 240220Gomma-100(112)100(112)14414020046SRPRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

104.01 €

1 Disponibile 14 giorni 240220Gomma-100(112)100(12)14414020042SRPRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

117.30 €

1 Disponibile 11 giorni 240200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100(112)100(112)14414020044SRPUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

94.65 €

1 Disponibile 14 giorni 240200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100(112)100(12)14414020042SRPUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

109.32 €

1 13 giorni 230200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100(112)100(112)14414018046SRPURBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

124.60 €

1 11 giorni 240200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100(112)100(112)14414020046SRPURBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra a montaggio diretto per ruota fissa Gamma di carico(daN) 140.01~220.00 Finecorsa NA
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Categoria di carico Carico medio
Diametro foro di montaggio P(mm) 13 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida Orientabile/fissa Tipo fisso

Supporto tecnico