Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.75 € | 1 | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 171 | Con finecorsa di scorrimento | 240 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 51 | 124 | 48.0 | Orientabile | S | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
104.74 € | 1 | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 196 | Con finecorsa di scorrimento | 300 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 51 | 126 | 50.0 | Orientabile | S | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
79.77 € | 1 | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 171 | Con finecorsa di scorrimento | 240 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 50 | 124 | 48.0 | Orientabile | S | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
88.72 € | 1 | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 196 | Con finecorsa di scorrimento | 300 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 50 | 126 | 50.0 | Orientabile | S | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
83.77 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 171 | Con finecorsa di scorrimento | 240 | Gomma | - | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 44 | 124 | 48.0 | Orientabile | S | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
92.22 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 196 | Con finecorsa di scorrimento | 300 | Gomma | - | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 46 | 126 | 50.0 | Orientabile | S | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
101.81 € | 1 | 9 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 171 | Con finecorsa di scorrimento | 240 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 44 | 124 | 48.0 | Orientabile | S | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
117.76 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 196 | Con finecorsa di scorrimento | 300 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 46 | 126 | 50.0 | Orientabile | S | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
113.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 171 | NA | 240 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 51 | 112 | 48.0 | Orientabile | S | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
70.12 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 171 | NA | 240 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 50 | 112 | 48.0 | Orientabile | S | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
77.79 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 196 | NA | 300 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 50 | 126 | 50.0 | Orientabile | S | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
75.66 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 171 | NA | 240 | Gomma | - | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 44 | 112 | 48.0 | Orientabile | S | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
83.29 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 196 | NA | 300 | Gomma | - | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 46 | 126 | 50.0 | Orientabile | S | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
93.32 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 171 | NA | 240 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 44 | 112 | 48.0 | Orientabile | S | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
107.38 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 196 | NA | 300 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 46 | 126 | 50.0 | Orientabile | S | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
96.45 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 171 | NA | 240 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 125 | 51 | - | - | Tipo fisso | SR | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
115.52 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 196 | NA | 300 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 150 | 51 | - | - | Tipo fisso | SR | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
51.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 171 | NA | 240 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 125 | 50 | - | - | Tipo fisso | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
59.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 196 | NA | 300 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 150 | 50 | - | - | Tipo fisso | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
56.18 € | 1 | 6 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 171 | NA | 240 | Gomma | - | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 125 | 44 | - | - | Tipo fisso | SR | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
64.18 € | 1 | 6 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 196 | NA | 300 | Gomma | - | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 150 | 46 | - | - | Tipo fisso | SR | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
73.26 € | 1 | 6 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 171 | NA | 240 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 125 | 44 | - | - | Tipo fisso | SR | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
87.99 € | 1 | 6 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 196 | NA | 300 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 150 | 46 | - | - | Tipo fisso | SR | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 220.01~320.00 | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 13 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Orientabile/fissa
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali