ruote con piastra piana 500HPS / 519HPS / 500HPR diametro ruota 200 mm

ruote con piastra piana 500HPS / 519HPS / 500HPR diametro ruota 200 mm
[Features]
· A caster made of ultra-thick welded materials that satisfies requirements for both durability and load resistance.
· Ideal for large machinery, large transport carts, etc., that require a high load capacity and stability.
· The swivel part of 500HPS and 519HPS have undergone heat processing that provides excellent durability, and also feature a grease nipple to enable lubrication to be performed easily.
· The wheel bearing part includes a radial ball bearing to enable smooth wheel rotation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
500HPR-CR200
500HPR-CU200
500HPS-CR200
519HPS-CR200
519HPS-CU200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Finecorsa Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Orientabile/fissa Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

123.66 €

1 14 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissaNAGomma-112(119)63(56)150105--Tipo fissoHPRCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

126.24 €

1 14 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissaNAuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)112(119)63(56)150105--Tipo fissoHPRCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

139.81 €

1 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabileNAGomma-100(112)100(112)14014016358.0OrientabileHPSCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

150.84 €

1 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabileCon finecorsa di scorrimentoGomma-100(112)100(112)14014016358.0OrientabileHPSCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

160.80 €

1 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabileCon finecorsa di scorrimentouretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100(112)100(112)14014016358.0OrientabileHPSCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) 246 Gamma di carico(daN) 485.01~750.00 Carico ammesso 1 pz(daN) 500
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Diam. rotella D(Ø) 200
Larghezza carrello(mm) 50 Categoria di carico Carico pesante Diametro foro di montaggio P(mm) 13
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida

Supporto tecnico