Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.50 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
20.14 € | 1 | 6 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
23.97 € | 1 | 23 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
29.71 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
5.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
6.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.07 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
12.37 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
12.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
6.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | Gomma | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
8.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 68 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
10.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
11.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
5.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
9.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
11.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
12.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
11.69 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Elastomero | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | LB | Rotella in PP rivestita in elastomero con cuscinetti a sfere radiali | ||
16.87 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 17 | 41 | 20.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
19.22 € | 1 | 6 giorni | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 47 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
22.55 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 20 | 58 | 24.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
28.01 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
5.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
5.82 € | 1 | 5 giorni | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
7.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
11.19 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 65 | 20 | 58 | 24.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
12.17 € | 1 | 6 giorni | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
5.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | ~35.00 | NA | 25 | Gomma | - | 40 | 17 | 41 | 20.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
7.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 68 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 50 | 20 | 47 | 21.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
9.07 € | 1 | 5 giorni | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 65 | 21 | 58 | 24.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
10.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
5.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | ~35.00 | NA | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
8.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
10.29 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Materiale raccordo | Acciaio | Vite T o foro filettato M | M12×1,75 |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | Lunghezza assiale L(mm) | 35 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | EA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali