ruote con vite incorporata, 920EA / 915EA, diametro ruota 75-125 mm

ruote con vite incorporata, 920EA / 915EA, diametro ruota 75-125 mm
[Features]
· A chrome-plated screw-in caster that is ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use.
· Used for a variety of applications such as medical beds, medical equipment, and the legs of work benches.
· 915EA employs the total lock mechanism.
· PR wheels have a cover.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
915EA-FR75
915EA-FR100
915EA-FR125
915EA-PR75
915EA-PR100
915EA-PR125
920EA-FR75
920EA-FR100
920EA-FR125
920EA-PR75
920EA-PR100
920EA-PR125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

26.95 €

1 6 giorni 114Ruota con blocco totale60752711332113FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

33.01 €

1 11 giorni 139Ruota con blocco totale501002712539.0125FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

42.75 €

1 11 giorni 167Ruota con blocco totale501252712542.0125FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

25.33 €

1 6 giorni 114Ruota con blocco totale40752211332113PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

30.17 €

1 6 giorni 139Ruota con blocco totale601002212539.0125PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

37.69 €

1 11 giorni 167Ruota con blocco totale601252212542.0125PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

18.61 €

1 11 giorni 114NA6075277132-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

23.28 €

1 11 giorni 139NA50100279039.0-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

32.51 €

1 11 giorni 167NA501252710642.0-FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

18.21 €

1 11 giorni 114NA4075227132-PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

22.41 €

1 11 giorni 139NA60100229039.0-PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

28.70 €

1 11 giorni 167NA601252210642.0-PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale bozzello Gomma
Materiale raccordo Acciaio Vite T o foro filettato M M16×2,0 Categoria di carico Carico leggero
Lunghezza assiale L(mm) 40 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata Orientabile/fissa Orientabile
Codice componente EA

Supporto tecnico