ruote con vite incorporata, 540SA / 545SA, diametro ruota 50-75 mm

ruote con vite incorporata, 540SA / 545SA, diametro ruota 50-75 mm
  • Sconto volumi elevati
A low floor type screw-in type caster for heavy loads that features a low mounting height and satisfies the required load capacity. Ideal for transporting heavy items that require stability, such as large machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
540SA-BAU50
540SA-BAU65
540SA-BAU75
540SA-NRB50
540SA-NRB65
540SA-NRB75
540SA-PB50
540SA-PB65
540SA-PB75
545SA-BAU50
545SA-BAU65
545SA-BAU75
545SA-NRB50
545SA-NRB65
545SA-NRB75
545SA-PB50
545SA-PB65
545SA-PB75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

55.31 €

1 11 giorni 83NAuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)50404820.0-BAURotella in alluminio rivestita in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere a doppia fila

57.67 €

1 Disponibile 11 giorni 94NAuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)65405822.0-BAURotella in alluminio in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

66.68 €

1 Disponibile 11 giorni 104NAuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75406323.0-BAURotella in alluminio in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

37.02 €

1 6 giorni 83NA[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50384820.0-NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere

41.69 €

1 Disponibile 6 giorni 94NA[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65405822.0-NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere

44.41 €

1 Disponibile 6 giorni 104NA[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75406323.0-NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere

48.18 €

1 14 giorni 83NAResina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)5043.54820.0-PBRotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati

49.70 €

1 Disponibile 14 giorni 94NAResina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65405822.0-PBRotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati

54.70 €

1 Disponibile 14 giorni 104NAResina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75406323.0-PBRotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati

74.70 €

1 16 giorni 83Con finecorsa di scorrimentouretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)50408820.087BAURotella in alluminio rivestita in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere a doppia fila

81.84 €

1 11 giorni 94Con finecorsa di scorrimentouretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)65408722.085BAURotella in alluminio in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

84.98 €

1 11 giorni 104Con finecorsa di scorrimentouretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75408823.086BAURotella in alluminio in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

56.07 €

1 16 giorni 83Con finecorsa di scorrimento[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50388820.087NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere

60.89 €

1 6 giorni 94Con finecorsa di scorrimento[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65408722.085NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere

62.84 €

1 6 giorni 104Con finecorsa di scorrimento[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75408823.086NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere

69.27 €

1 14 giorni 83Con finecorsa di scorrimentoResina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)5043.58820.087PBRotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati

67.18 €

1 14 giorni 94Con finecorsa di scorrimentoResina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65408722.085PBRotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati

69.69 €

1 14 giorni 104Con finecorsa di scorrimentoResina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75408823.086PBRotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Gamma di carico(daN) 140.01~220.00
Carico ammesso 1 pz(daN) 200 Materiale raccordo Acciaio Vite T o foro filettato M M20×2,5
Categoria di carico Carico pesante Lunghezza assiale L(mm) 40 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Zincatura nera
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente SA

Supporto tecnico