Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Diametro tubo di montaggio T (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.95 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 16-18 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
23.26 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 16-18 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
26.63 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 16-18 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
32.66 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 16-18 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
8.31 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 16-18 | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.45 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 16-18 | N | Rotella integrata in nylon | ||
10.30 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 16-18 | N | Rotella integrata in nylon | ||
10.94 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 16-18 | N | Rotella integrata in nylon | ||
15.52 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 16-18 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
16.90 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 16-18 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
9.65 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | Gomma | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 16-18 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
11.28 € | 1 | 11 giorni | 68 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 16-18 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
12.48 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 16-18 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
13.96 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 16-18 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
8.98 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 16-18 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
10.66 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 16-18 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
14.13 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 16-18 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
15.11 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 16-18 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
21.18 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 19~21 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
23.30 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 19~21 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
27.14 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 19~21 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
32.70 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 19~21 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
8.34 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 19~21 | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.59 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 19~21 | N | Rotella integrata in nylon | ||
10.63 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 19~21 | N | Rotella integrata in nylon | ||
11.36 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 19~21 | N | Rotella integrata in nylon | ||
16.93 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 19~21 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
9.68 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | Gomma | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 19~21 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
11.20 € | 1 | 11 giorni | 68 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 19~21 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
12.78 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 19~21 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
14.29 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 19~21 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
9.01 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 19~21 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
10.91 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 19~21 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
13.94 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 19~21 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
14.85 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 19~21 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
20.73 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 22-24 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
23.33 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 22-24 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
26.69 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 22-24 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
32.73 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 22-24 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
8.37 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 22-24 | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.13 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 22-24 | N | Rotella integrata in nylon | ||
10.36 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 22-24 | N | Rotella integrata in nylon | ||
11.19 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 22-24 | N | Rotella integrata in nylon | ||
15.58 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 22-24 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
16.96 € | 1 | 13 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 22-24 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
9.71 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | Gomma | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 22-24 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
11.05 € | 1 | 11 giorni | 68 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 22-24 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
12.54 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 22-24 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
14.02 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 22-24 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
9.04 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 22-24 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
10.72 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 22-24 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
15.73 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 22-24 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
14.88 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 22-24 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
19.83 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 17 | 41 | 20.0 | 16-18 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
21.97 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 47 | 21.0 | 16-18 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
25.52 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 20 | 58 | 24.0 | 16-18 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
30.84 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 16-18 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
7.19 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | 16-18 | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.26 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | 16-18 | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.41 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | 16-18 | N | Rotella integrata in nylon |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza assiale L(mm) | 53 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | EU |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Diametro tubo di montaggio T(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali