Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / Ruota ammortizzata, 420BBS/413BBS/420SR/420SRP, da 100 a 150 mm

Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / Ruota ammortizzata, 420BBS/413BBS/420SR/420SRP, da 100 a 150 mm
  • Sconto volumi elevati
A caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling. Ideal for equipment, etc. that are used in environments where noise is unacceptable, such as factories, offices, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
413BBS-FR100
413BBS-FR125
413BBS-FR150
420BBS-FR100
420BBS-FR125
420BBS-FR150
420SR-FR100
420SR-FR125
420SR-FR150
420SRP-FR100
420SRP-FR125
420SRP-FR150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Codice componente

38.31 €

1 Disponibile 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile13280.01~140.00Con finecorsa di scorrimento100-68(71)68(71)9090100308935BBS

50.96 €

1 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile16880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento130-75(80)75(80)102021253810538BBS

53.70 €

1 Disponibile 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile19080.01~140.00Con finecorsa di scorrimento140-75(80)75(80)102021503811741BBS

32.49 €

1 Disponibile 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile13280.01~140.00NA100-68(71)68(71)9090100308635BBS

42.62 €

1 Disponibile 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile16880.01~140.00NA130-75(80)75(80)102021253810238BBS

47.09 €

1 Disponibile 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile19080.01~140.00NA140-75(80)75(80)102021503811741BBS

22.19 €

1 Disponibile 11 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa13280.01~140.00NA130Foro lungo80(90)45(50)1107810030--SR

33.99 €

1 Disponibile 11 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa168140.01~220.00NA160Foro lungo100(112)56(53)1409412538--SR

40.21 €

1 Disponibile 11 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa190140.01~220.00NA170Foro lungo100(112)56(53)1409415038--SR

26.07 €

1 11 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa13280.01~140.00NA130Foro rotondo6868909010030--SRP

34.72 €

1 Disponibile 11 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa168140.01~220.00NA160Foro rotondo757510611112538--SRP

39.96 €

1 Disponibile 11 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa190140.01~220.00NA170Foro rotondo757510611115038--SRP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà Ruota silenziosa Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida
Orientabile/fissa Orientabile Vari veicoli FR Configurazione rotella Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico