ruote inox 320ER / 315ER diametro ruota 85-125 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
315ER-MC100
315ER-MC125
315ER-N100
315ER-N125
315ER-R85
315ER-R100
315ER-R125
315ER-RN85
315ER-RN100
315ER-UB85
315ER-UB100
315ER-UB125
315ER-UR85
315ER-UR100
315ER-UR125
320ER-MC100
320ER-MC125
320ER-N85
320ER-N100
320ER-N125
320ER-R85
320ER-R125
320ER-RN85
320ER-RN100
320ER-UB85
320ER-UB100
320ER-UB125
320ER-UR85
320ER-UR100
320ER-UR125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

49.86 €

1 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)10025MCRotella integrata in nylon MC

65.83 €

1 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)12525MCRotella integrata in nylon MC

24.29 €

1 Disponibile 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)10025NRotella integrata in nylon

30.92 €

1 Disponibile 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)12525NRotella integrata in nylon

24.68 €

1 Disponibile 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento50Gomma-8527RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

27.17 €

1 Disponibile 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento50Gomma-10027RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

34.19 €

1 Disponibile 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento60Gomma-12527RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

21.86 €

1 Disponibile 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento50Gomma-8527RNRotella in nylon rivestita in gomma

25.30 €

1 Disponibile 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento50Gomma-10027RNRotella in nylon rivestita in gomma

32.84 €

1 Disponibile 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)8527UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

33.91 €

1 Disponibile 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10027UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

39.37 €

1 Disponibile 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12527UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

28.48 €

1 Disponibile 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)8527URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

29.75 €

1 Disponibile 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10027URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

35.43 €

1 Disponibile 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12527URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

45.89 €

1 Disponibile 11 giorni 122NA60[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)10025MCRotella integrata in nylon MC

61.94 €

1 11 giorni 148NA70[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)12525MCRotella integrata in nylon MC

20.14 €

1 Disponibile 11 giorni 103NA60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)8525NRotella integrata in nylon

21.15 €

1 Disponibile 6 giorni 122NA60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)10025NRotella integrata in nylon

28.06 €

1 Disponibile 6 giorni 148NA70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)12525NRotella integrata in nylon

21.60 €

1 Disponibile 11 giorni 103NA50Gomma-8527RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

31.08 €

1 Disponibile 6 giorni 148NA60Gomma-12527RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

20.81 €

1 Disponibile 11 giorni 103NA50Gomma-8527RNRotella in nylon rivestita in gomma

22.02 €

1 Disponibile 11 giorni 122NA50Gomma-10027RNRotella in nylon rivestita in gomma

30.02 €

1 Disponibile 11 giorni 103NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)8527UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

31.22 €

1 11 giorni 122NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10027UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

36.48 €

1 Disponibile 11 giorni 148NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12527UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

25.75 €

1 Disponibile 11 giorni 103NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)8527URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

27.08 €

1 Disponibile 11 giorni 122NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10027URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

32.76 €

1 Disponibile 11 giorni 148NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12527URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra a montaggio diretto per ruota fissa Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 82 Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 40
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 100 Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) 58 Categoria di carico Carico leggero
Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm) 100×58 Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z(mm) 82×40 Diametro foro di montaggio P(mm) 8.8
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox Orientabile/fissa Tipo fisso Codice componente ER

Supporto tecnico