ruote inox 320A / 315A diametro ruota 50-75 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
315A-1MC50
315A-1MC65
315A-1MC75
315A-1UR50
315A-1UR65
315A-1UR75
315A-2MC50
315A-2MC65
315A-2MC75
315A-2UR50
315A-2UR65
315A-2UR75
315A-3MC50
315A-3MC65
315A-3MC75
315A-3UR50
315A-3UR65
315A-3UR75
320A-1MC50
320A-1MC65
320A-1MC75
320A-1UR50
320A-1UR65
320A-1UR75
320A-2MC50
320A-2MC65
320A-2MC75
320A-2UR50
320A-2UR65
320A-2UR75
320A-3MC50
320A-3MC65
320A-3MC75
320A-3UR50
320A-3UR65
320A-3UR75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Vite T o foro filettato M Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Lunghezza assiale L
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

28.07 €

1 14 giorni 68Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)UNF1/250205821.014MCRotella integrata in nylon MC

32.24 €

1 14 giorni 85Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)UNF1/265206224.014MCRotella integrata in nylon MC

37.49 €

1 14 giorni 95Con finecorsa di scorrimento50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)UNF1/275206829.014MCRotella integrata in nylon MC

15.48 €

1 14 giorni 68Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)UNF1/250215821.014URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

17.24 €

1 14 giorni 85Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)UNF1/265216224.014URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

19.58 €

1 14 giorni 95Con finecorsa di scorrimento50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)UNF1/275216829.014URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

26.86 €

1 14 giorni 68Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)W3/850205821.020MCRotella integrata in nylon MC

29.86 €

1 Disponibile 14 giorni 85Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)W3/865206224.020MCRotella integrata in nylon MC

35.68 €

1 14 giorni 95Con finecorsa di scorrimento50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)W3/875206829.020MCRotella integrata in nylon MC

14.75 €

1 Disponibile 14 giorni 68Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)W3/850215821.020URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

17.49 €

1 14 giorni 85Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)W3/865216224.020URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

18.63 €

1 Disponibile 14 giorni 95Con finecorsa di scorrimento50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)W3/875216829.020URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

27.37 €

1 14 giorni 68Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)M12×1,2550205821.014MCRotella integrata in nylon MC

30.77 €

1 14 giorni 85Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)M12×1,2565206224.014MCRotella integrata in nylon MC

36.40 €

1 14 giorni 95Con finecorsa di scorrimento50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)M12×1,2575206829.014MCRotella integrata in nylon MC

14.78 €

1 Disponibile 14 giorni 68Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M12×1,2550215821.014URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

17.99 €

1 14 giorni 85Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M12×1,2565216224.014URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

18.66 €

1 Disponibile 14 giorni 95Con finecorsa di scorrimento50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M12×1,2575216829.014URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

25.16 €

1 14 giorni 68NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)UNF1/250204721.014MCRotella integrata in nylon MC

28.74 €

1 14 giorni 85NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)UNF1/265205824.014MCRotella integrata in nylon MC

34.28 €

1 14 giorni 95NA50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)UNF1/275206829.014MCRotella integrata in nylon MC

12.48 €

1 Disponibile 14 giorni 68NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)UNF1/250214721.014URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

16.09 €

1 14 giorni 85NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)UNF1/265215824.014URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

17.34 €

1 14 giorni 95NA50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)UNF1/275216829.014URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

23.47 €

1 Disponibile 14 giorni 68NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)W3/850204721.020MCRotella integrata in nylon MC

27.92 €

1 Disponibile 14 giorni 85NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)W3/865205824.020MCRotella integrata in nylon MC

32.10 €

1 Disponibile 14 giorni 95NA50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)W3/875206829.020MCRotella integrata in nylon MC

12.42 €

1 Disponibile 14 giorni 68NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)W3/850214721.020URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

16.15 €

1 Disponibile 14 giorni 85NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)W3/865215824.020URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

16.76 €

1 Disponibile 14 giorni 95NA50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)W3/875216829.020URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

24.17 €

1 14 giorni 68NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)M12×1,2550204721.014MCRotella integrata in nylon MC

27.96 €

1 Disponibile 14 giorni 85NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)M12×1,2565205824.014MCRotella integrata in nylon MC

33.01 €

1 14 giorni 95NA50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)M12×1,2575206829.014MCRotella integrata in nylon MC

12.45 €

1 Disponibile 14 giorni 68NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M12×1,2550214721.014URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

16.15 €

1 Disponibile 14 giorni 85NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M12×1,2565215824.014URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

16.81 €

1 Disponibile 14 giorni 95NA50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M12×1,2575216829.014URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio inox
Categoria di carico Carico leggero (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox Orientabile/fissa Orientabile
Codice componente A

Supporto tecnico