• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote inox 320EK / 315EK diametro ruota 50-75mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
315EK-MC50
315EK-MC65
315EK-MC75
315EK-N50
315EK-N65
315EK-N75
315EK-R50
315EK-R65
315EK-R75
315EK-UR50
315EK-UR65
315EK-UR75
320EK-MC50
320EK-MC65
320EK-MC75
320EK-N50
320EK-N65
320EK-N75
320EK-R50
320EK-R65
320EK-R75
320EK-UR50
320EK-UR65
320EK-UR75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

29.75 €

1 11 giorni 6435.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50205721.0MCRotella integrata in nylon MC

34.20 €

1 Disponibile 11 giorni 8135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65206224.0MCRotella integrata in nylon MC

38.48 €

1 Disponibile 11 giorni 9135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75206829.0MCRotella integrata in nylon MC

16.81 €

1 Disponibile 11 giorni 6435.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50215721.0NRotella integrata in nylon

19.22 €

1 Disponibile 11 giorni 8135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65216224.0NRotella integrata in nylon

20.73 €

1 Disponibile 11 giorni 9135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75216829.0NRotella integrata in nylon

18.43 €

1 11 giorni 64~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-50205721.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

20.04 €

1 Disponibile 11 giorni 81~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-65216224.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

21.90 €

1 Disponibile 11 giorni 9135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40Gomma-75216829.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

18.89 €

1 Disponibile 11 giorni 6435.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)50215721.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

22.97 €

1 Disponibile 11 giorni 8135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)65216224.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

23.64 €

1 Disponibile 11 giorni 9135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75216829.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

26.83 €

1 11 giorni 6435.01~80.00NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50204721.0MCRotella integrata in nylon MC

31.39 €

1 Disponibile 11 giorni 8135.01~80.00NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65205824.0MCRotella integrata in nylon MC

36.26 €

1 Disponibile 11 giorni 9135.01~80.00NA50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75206829.0MCRotella integrata in nylon MC

13.93 €

1 Disponibile 11 giorni 6435.01~80.00NA40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50214721.0NRotella integrata in nylon

17.29 €

1 Disponibile 11 giorni 8135.01~80.00NA40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65215824.0NRotella integrata in nylon

18.60 €

1 Disponibile 11 giorni 9135.01~80.00NA50[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75216829.0NRotella integrata in nylon

15.41 €

1 11 giorni 64~35.00NA30Gomma-50204721.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

17.91 €

1 Disponibile 11 giorni 81~35.00NA30Gomma-65215824.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

19.86 €

1 Disponibile 11 giorni 9135.01~80.00NA40Gomma-75216829.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

16.09 €

1 Disponibile 11 giorni 6435.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)50214721.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

20.95 €

1 Disponibile 11 giorni 8135.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)65215824.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

21.49 €

1 Disponibile 11 giorni 9135.01~80.00NA50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75216829.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Materiale raccordo Acciaio inox Categoria di carico Carico leggero
Lunghezza assiale L(mm) 35 Diametro albero T(mm) 18 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente EK

Supporto tecnico