ruote inox 320EK / 315EK diametro ruota 85-125 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
315EK-MC100
315EK-MC125
315EK-N85
315EK-N100
315EK-N125
315EK-R85
315EK-R100
315EK-R125
315EK-RN85
315EK-RN100
315EK-UB85
315EK-UB100
315EK-UB125
315EK-UR85
315EK-UR100
315EK-UR125
320EK-MC100
320EK-MC125
320EK-N85
320EK-N100
320EK-N125
320EK-R85
320EK-R100
320EK-R125
320EK-RN85
320EK-RN100
320EK-UB85
320EK-UB100
320EK-UB125
320EK-UR85
320EK-UR100
320EK-UR125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

63.01 €

1 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100258332MCRotella integrata in nylon MC

78.74 €

1 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1252510339.0MCRotella integrata in nylon MC

35.61 €

1 Disponibile 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)85257428.0NRotella integrata in nylon

37.05 €

1 Disponibile 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100258332NRotella integrata in nylon

43.65 €

1 Disponibile 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1252510339.0NRotella integrata in nylon

37.11 €

1 Disponibile 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento50Gomma-85277428.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

39.67 €

1 Disponibile 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento50Gomma-100278332RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

46.93 €

1 Disponibile 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento60Gomma-1252710339.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

33.19 €

1 Disponibile 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento50Gomma-85277428.0RNRotella in nylon rivestita in gomma

34.24 €

1 Disponibile 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento50Gomma-100278332RNRotella in nylon rivestita in gomma

44.52 €

1 Disponibile 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)85277428.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

46.58 €

1 Disponibile 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100278332UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

50.90 €

1 Disponibile 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1252710339.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

41.21 €

1 Disponibile 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)85277428.0URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

42.59 €

1 Disponibile 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100278332URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

47.40 €

1 Disponibile 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1252710339.0URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

59.49 €

1 11 giorni 122NA60[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100258332MCRotella integrata in nylon MC

73.93 €

1 11 giorni 148NA70[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1252510339.0MCRotella integrata in nylon MC

32.82 €

1 Disponibile 11 giorni 103NA60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)85257228.0NRotella integrata in nylon

34.36 €

1 Disponibile 11 giorni 122NA60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100258332NRotella integrata in nylon

40.82 €

1 Disponibile 11 giorni 148NA70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1252510339.0NRotella integrata in nylon

34.27 €

1 Disponibile 11 giorni 103NA50Gomma-85277228.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

36.83 €

1 Disponibile 11 giorni 122NA50Gomma-100278332RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

43.37 €

1 Disponibile 11 giorni 148NA60Gomma-1252710339.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

30.80 €

1 Disponibile 11 giorni 103NA50Gomma-85277228.0RNRotella in nylon rivestita in gomma

31.76 €

1 Disponibile 11 giorni 122NA50Gomma-100278332RNRotella in nylon rivestita in gomma

41.81 €

1 Disponibile 11 giorni 103NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)85277228.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

43.67 €

1 Disponibile 11 giorni 122NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100278332UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

49.81 €

1 Disponibile 11 giorni 148NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1252710339.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

38.30 €

1 Disponibile 11 giorni 103NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)85277228.0URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

39.81 €

1 Disponibile 11 giorni 122NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100278332URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

44.57 €

1 Disponibile 11 giorni 148NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1252710339.0URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio inox
Categoria di carico Carico leggero Lunghezza assiale L(mm) 40 Diametro albero T(mm) 22
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox Orientabile/fissa Orientabile Codice componente EK

Supporto tecnico