• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote inox 320SK / 315SK diametro ruota 50-75 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
315SK-N50
315SK-N65
315SK-N75
315SK-NRB50
315SK-NRB65
315SK-NRB75
315SK-PH50
315SK-PH65
315SK-PH75
315SK-R65
315SK-R75
315SK-RD50
315SK-UB50
315SK-UB65
315SK-UB75
320SK-N50
320SK-N65
320SK-N75
320SK-NRB50
320SK-NRB65
320SK-NRB75
320SK-PH50
320SK-PH65
320SK-PH75
320SK-R65
320SK-R75
320SK-RD50
320SK-UB50
320SK-UB65
320SK-UB75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

32.14 €

1 Disponibile 11 giorni 70Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50256126.0NRotella integrata in nylon

30.21 €

1 Disponibile 11 giorni 85Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65257129.0NRotella integrata in nylon

35.00 €

1 Disponibile 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento80[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75256828.0NRotella integrata in nylon

36.40 €

1 Disponibile 11 giorni 70Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50256126.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

34.34 €

1 Disponibile 11 giorni 85Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65257129.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

39.98 €

1 Disponibile 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento80[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75256828.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

33.97 €

1 Disponibile 11 giorni 70Con finecorsa di scorrimento70Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50256126.0PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

35.68 €

1 Disponibile 11 giorni 85Con finecorsa di scorrimento70Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65277129.0PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

39.43 €

1 Disponibile 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento80Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75276828.0PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

34.24 €

1 Disponibile 11 giorni 85Con finecorsa di scorrimento50Gomma-65267129.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

36.80 €

1 Disponibile 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento60Gomma-75266828.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

33.41 €

1 Disponibile 11 giorni 70Con finecorsa di scorrimento50Gomma-50266126.0RDRotelle integrate in gomma con boccola in resina

39.62 €

1 Disponibile 11 giorni 70Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)50256126.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

40.62 €

1 Disponibile 11 giorni 85Con finecorsa di scorrimento70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)65277129.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

45.07 €

1 Disponibile 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento80uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75276828.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

29.12 €

1 Disponibile 11 giorni 70NA60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50255226.0NRotella integrata in nylon

29.96 €

1 Disponibile 11 giorni 85NA70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65256329.0NRotella integrata in nylon

32.23 €

1 Disponibile 11 giorni 93NA80[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75256728.0NRotella integrata in nylon

33.71 €

1 Disponibile 11 giorni 70NA60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50255226.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

34.44 €

1 Disponibile 11 giorni 85NA70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65256329.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

37.01 €

1 Disponibile 11 giorni 93NA80[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75256728.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

30.61 €

1 Disponibile 11 giorni 70NA70Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50255226.0PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

33.75 €

1 Disponibile 11 giorni 85NA70Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65276329.0PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

39.95 €

1 Disponibile 11 giorni 93NA80Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75276728.0PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

31.75 €

1 Disponibile 11 giorni 85NA50Gomma-65266329.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

34.17 €

1 Disponibile 11 giorni 93NA60Gomma-75266728.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

30.28 €

1 Disponibile 11 giorni 70NA50Gomma-50265226.0RDRotelle integrate in gomma con boccola in resina

36.20 €

1 Disponibile 11 giorni 70NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)50255226.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

37.64 €

1 Disponibile 11 giorni 85NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)65276329.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

41.16 €

1 Disponibile 11 giorni 93NA80uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75276728.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio inox
Categoria di carico Carico leggero Lunghezza assiale L(mm) 52 Diametro albero T(mm) 22
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox Orientabile/fissa Orientabile Codice componente SK

Supporto tecnico